chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung - M12-Power
RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR
Bestell-ID-Nr. 100030360
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
30
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
3+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
16
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Rot
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, S-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, S-codiert
Auf Lager
Listenpreis
188,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKP46PSB-30-RSP46PSB/TXR
Artikel gesamt
188,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren