chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSC4.221T-4/TEB | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC
RSC4.221T-4/TEB
Bestell-ID-Nr. 6628474
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
4
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
250
Zulassungen
cULus
Polzahl
2
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Blau
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Listenpreis
13,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC4.221T-4/TEB
Artikel gesamt
13,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren