chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC5T-10-RSC5T/TXO | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR
RKC5T-10-RSC5T/TXO
Bestell-ID-Nr. 6628770
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
10
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Orange
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Zulassungen
cULus
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
H1
Listenpreis
35,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
RKC5T-10-RSC5T/TXO
Artikel gesamt
35,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren