chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKM43-6-RSM43 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Spannungsversorgungsleitung / PUR
RKM43-6-RSM43
Bestell-ID-Nr. 6914315
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
6
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Schleppkettentauglich
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
12
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grau
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Listenpreis
79,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM43-6-RSM43
Artikel gesamt
79,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren