chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSS-RKS-8442-0.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Power with Ethernet
RSS-RKS-8442-0.5M
Bestell-ID-Nr. 6935096
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.5
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
48
Besondere Eigenschaften
VARAN/Euromap 75
Zulassungen
Leitung UL Style 20549
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPU
Leitungsfarbe
Schwarz
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Aderquerschnitt (mm²)
0.2
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
32,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSS-RKS-8442-0.5M
Artikel gesamt
32,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren