chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
PSWS4M-PSWS4M-4414-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
PSWS4M-PSWS4M-4414-2M
Bestell-ID-Nr. 6935876
home
Home
Loading...
Technische Daten
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Leitungslänge (m)
2
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
42
Zulassungen
cULus
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Zink
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube B
Zinkdruckguss
Strombelastbarkeit (A)
3
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Grün
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Aderquerschnitt (mm²)
0.15
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PUR
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gewinkelt
Steckverbinder B
Stecker, M8x1, gewinkelt
Auf Lager
Listenpreis
28,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSWS4M-PSWS4M-4414-2M
Artikel gesamt
28,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren