chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSC RKC 572-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSC RKC 572-1M
Bestell-ID-Nr. U0321
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
1
Ausführung
Verbindungsleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PVC
Leitungsfarbe
Grau
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
42,10 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC RKC 572-1M
Artikel gesamt
42,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren