chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
VBRS4.487-2RKC4.221T-0.3/0.3/TXB | TURCK – Your Global Automation Partner
Zweifachverteiler
VBRS4.487-2RKC4.221T-0.3/0.3/TXB
Bestell-ID-Nr. 6636266
home
Home
Loading...
Technische Daten
Leitungslänge (m)
0.3
Anwendung
Signal
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Polzahl
4
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl
2
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Leitungsmaterial
PUR
Leitungsfarbe
Blau
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Anzahl der Steckplätze
2
Zubehörart
Y-Verteiler
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Anzahl der Leiter
2
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade
Steckverbinder B
2 x Kupplung, M12x1, gerade
Ausführung
Y-Verteiler mit Leitung
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
34,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Zweifachverteiler
VBRS4.487-2RKC4.221T-0.3/0.3/TXB
Artikel gesamt
34,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren