chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CL50GXXANQP | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
CL50GXXANQP
Bestell-ID-Nr. 3010503
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP50
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Glattrohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS/Polycarbonat
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
minus‐schaltend
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Akustisches Signal
Dauerton
Dimmbar
nein
Lichtart
Grün
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
133,50 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
CL50GXXANQP
Artikel gesamt
133,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren