chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TL50BL1KQ | TURCK – Your Global Automation Partner
LED-Signalleuchte
TL50BL1KQ
Bestell-ID-Nr. 3804932
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Bauform
Glattrohr
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Gehäusequalität
ABS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Funktion
Signalsäule
Eingangstyp
Kommunikationsprotokoll
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
1
Dimmbar
programmierbar
Kaskadierbar
nein
Hauptfunktionen
Dimmbar
programmierbar
Lichtart
RGB
Anzahl der Farben/Segmente
1
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
209,40 €
home
Turck-Shop
Anzeigen und Beleuchtungen
Signalleuchten
TL50BL1KQ
Artikel gesamt
209,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren