chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
LS2TR30-1500Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang
LS2TR30-1500Q8
Bestell-ID-Nr. 3073543
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
15000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Optische Auflösung (mm)
30
Baugröße
31.8 x 25.2 x 1563 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
nein
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
80
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1500
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
80
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
2.003,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
LS2TR30-1500Q8
Artikel gesamt
2.003,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren