chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLSR30-150P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Personenschutz Lichtvorhang
SLSR30-150P8
Bestell-ID-Nr. 3073892
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Max. Reichweite (mm)
18000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
150
Optische Auflösung (mm)
30
Baugröße
45 x 36 x 262 mm
Kaskadierbar
nein
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
10
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
nein
Überwachungsfeldhöhe (mm)
150
Optische Auflösung (mm)
30
Anzahl der Strahlen
10
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
639,00 €
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLSR30-150P8
Artikel gesamt
639,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren