chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
SLPCE25-1810P8 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Sicherheitslichtvorhang
SLPCE25-1810P8
Bestell-ID-Nr. 3083620
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP65
Leitungslänge (m)
300
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
AL
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Max. Reichweite (mm)
7000
Funktion
Lichtvorhang
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1810
Optische Auflösung (mm)
25
Lichtart
IR
Baugröße
26 x 28 x 1807 mm
Kaskadierbar
ja
Wiederanlaufsperre
einstellbar
Mit Mutingfunktion
nein
Anzahl der Strahlen
91
Hauptfunktionen
Kaskadierbar
ja
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1810
Optische Auflösung (mm)
25
Anzahl der Strahlen
91
Auf Lager
Preisgruppe
G1
Listenpreis
2.454,00 €
Artikel gesamt
2.454,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Maschinensicherheit
Sicherheitslichtvorhänge
SLPCE25-1810P8
Support kontaktieren