chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
Q456E W/30 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Opto-Sensor
Q456E W/30
Bestell-ID-Nr. 3038472
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Einwegschranke
Leitungslänge (m)
9
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
56.4 x 44.5 x 87.6 mm
Max. Reichweite (mm)
60000
Lichtart
IR
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Einwegschranke
Max. Reichweite (mm)
60000
Auf Lager
Listenpreis
126,60 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
Q456E W/30
Artikel gesamt
126,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren