chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
TM18VP6LPQ5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
TM18VP6LPQ5
Bestell-ID-Nr. 3042053
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP69
Schaltelementfunktion
Wechsler
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Zinkdruckguss vernickelt
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
5500
Funktion
Reflexionsschranke
Lichtart
Rot-polarisiert
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
Rot-polarisiert
Funktion
Reflexionsschranke
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
5500
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
131,10 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
TM18VP6LPQ5
Artikel gesamt
131,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren