chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
M18SP6FF100QPMA | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
M18SP6FF100QPMA
Bestell-ID-Nr. 3072709
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP69
Schaltelementfunktion
anschlussprogrammierbar
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
0.15
Bauform
Rohr
Elektrischer Anschluss
Kabel mit Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
Edelstahl
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Max. Reichweite (mm)
100
Funktion
Näherungsschalter
Lichtart
IR
Baugröße
M18 x 1
Hauptfunktionen
Lichtart
IR
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
PNP
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Preisgruppe
F3
Listenpreis
209,40 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
M18SP6FF100QPMA
Artikel gesamt
209,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren