chevron_left
Menu
Home
Produkte
Turck
search
person
Einloggen
add_shopping_cart
DS18VN6FF100Q8 | TURCK – Your Global Automation Partner
Opto-Sensor
DS18VN6FF100Q8
Bestell-ID-Nr. 3076542
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Bauform
Quader mit Gewinde
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner
Ausgangsfunktion
NPN
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Funktion
Näherungsschalter
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusequalität
Thermoplastischer Kunststoff
Baugröße
31.1 x 15 x 59.9 mm
Max. Reichweite (mm)
100
Hauptfunktionen
Funktion
Näherungsschalter
Ausgangsfunktion
NPN
Max. Reichweite (mm)
100
Auf Lager
Listenpreis
97,90 €
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Optoelektronische Sensoren
DS18VN6FF100Q8
Artikel gesamt
97,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren