chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Strömungsüberwachung
FCS-M18-IOL
Bestell-ID-Nr. 100052031
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
229,00 €
Artikel gesamt
229,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Schutzart
IP67
Schaltelementfunktion
Schließer/Öffner (Schließer voreingestellt)
Ausgangsfunktion
PNP
Leitungslänge (m)
2
Zulassungen
cULus
Bauform
Eintauch
Prozessanschluss
M18 x 1
Medium
Gase
Erfassungsart
Kalorimetrisch
Elektrischer Anschluss
Kabel
Gehäusewerkstoff
Metall
Gehäusequalität
CuZn
Medientemperatur min. (°C)
-20
Medientemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Einbaubedingungen
Eintauchsensor
Betriebsspannung
DC
Funktion
Strömungsüberwachung
Anwendungsbereich
Standard
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Hauptfunktionen
Prozessanschluss
M18 x 1
Ausgangsfunktion
PNP, IO-Link
home
Turck-Shop
Sensortechnik
Strömungssensoren / Durchflussmesser
FCS-M18-IOL