chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
FS54PK-2/M16 | TURCK – Your Global Automation Partner
M12-Power-Flansch
FS54PK-2/M16
Bestell-ID-Nr. 100003945
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, K-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
630
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus Recognized
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, K-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
36,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FS54PK-2/M16
Artikel gesamt
36,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren