chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
M12-Power-Flansch
FSFD54PK-1/M16
Bestell-ID-Nr. 100028362
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
33,10 €
Artikel gesamt
33,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FSFD54PK-1/M16
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, K-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
630
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus Recognized
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, K-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5