chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EC-FKE12-L/16 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Lötkontakte, Vorderwandmontage
EC-FKE12-L/16
Bestell-ID-Nr. 6934155
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Zulassungen
CE
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
74,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FKE12-L/16
Artikel gesamt
74,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren