chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
person
Einloggen
Flanschkupplung mit Printkontakte, Hinterwandmontage
EC-FKFD12-P/16
Bestell-ID-Nr. 6934581
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
32,70 €
Artikel gesamt
327,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FKFD12-P/16
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Zulassungen
CE
Elektrischer Anschluss
Print
Anschlussart
Printkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Support kontaktieren
Home
Produkte
chevron_left
Menu