chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FK3-0.5/16
Bestell-ID-Nr. 6934594
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
12,40 €
Artikel gesamt
124,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FK3-0.5/16
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5