chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FKE12-0.5/16
Bestell-ID-Nr. 6934604
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
82,10 €
Artikel gesamt
821,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FKE12-0.5/16
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Zulassungen
CE
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Anschlussart
Litzenanschluss
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
12
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5