chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Flanschkupplung mit Lötkontakte, Vorderwandmontage
EC-FKE5-L/16
Bestell-ID-Nr. 6934631
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
39,00 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FKE5-L/16
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Artikel gesamt
39,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren