chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EC-FK8-L/16 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Lötkontakte, Vorderwandmontage
EC-FK8-L/16
Bestell-ID-Nr. 6934632
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Zulassungen
CE
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FK8-L/16
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
22,10 €
Artikel gesamt
22,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren