chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Flanschstecker mit Lötkontakte, Vorderwandmontage
EC-FSE8-L/16
Bestell-ID-Nr. 6934642
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
32,10 €
Artikel gesamt
32,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FSE8-L/16
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Zulassungen
CE
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M16 × 1.5