chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
ESHP4P | TURCK – Your Global Automation Partner
M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder
ESHP4P
Bestell-ID-Nr. 6934774
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Anschlussart
Printkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, Ø 8 mm
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Messing
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
2,78 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
ESHP4P
Artikel gesamt
27,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren