chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EKP3SP (100 PCS.) | TURCK – Your Global Automation Partner
M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder
EKP3SP (100 PCS.)
Bestell-ID-Nr. 6934781
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Kunststoff
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Anschlussart
Printkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
195,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EKP3SP (100 PCS.)
Artikel gesamt
19.560,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren