chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
SESP4SL | TURCK – Your Global Automation Partner
M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder
SESP4SL
Bestell-ID-Nr. 6934784
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M8x1
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Kunststoff
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
4
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M8x1
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Kunststoff
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
5,82 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
SESP4SL
Artikel gesamt
58,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren