chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PFS3F-0.2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flanschstecker mit Litzen, Hinterwandmontage
PFS3F-0.2
Bestell-ID-Nr. 6934789
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M8 × 1
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M8x1, gerade
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M8 × 1
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
10,60 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
PFS3F-0.2
Artikel gesamt
10,60 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren