chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Zubehör für Feldbussysteme
FKDW4.54-0.5
Bestell-ID-Nr. 6935159
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
14,70 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKDW4.54-0.5
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Artikel gesamt
14,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren