chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FKFDW4.54-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Feldbussysteme
FKFDW4.54-0.5
Bestell-ID-Nr. 6935249
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, B-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKFDW4.54-0.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
14,50 €
Artikel gesamt
14,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren