chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PFKS3-0.5 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
PFKS3-0.5
Bestell-ID-Nr. 6935710
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M8 × 0.5
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M8x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M8 × 0.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
10,50 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
PFKS3-0.5
Artikel gesamt
10,50 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren