chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FK4.5-0.5/20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FK4.5-0.5/20
Bestell-ID-Nr. 6935740
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M20 × 1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
23,80 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FK4.5-0.5/20
Artikel gesamt
23,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren