chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FSDE3-0.5/20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschstecker mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FSDE3-0.5/20
Bestell-ID-Nr. 6935748
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
3
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
3
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 × 1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
44,20 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FSDE3-0.5/20
Artikel gesamt
44,20 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren