chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
EC-FK5-2/16 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
EC-FK5-2/16
Bestell-ID-Nr. 6935750
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
22,90 €
Artikel gesamt
22,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FK5-2/16
Support kontaktieren