chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Flanschkupplung mit Litzen, Hinterwandmontage
EC-FKFD8-3/16
Bestell-ID-Nr. 6935772
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
25,80 €
Artikel gesamt
25,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
EC-FKFD8-3/16
Technische Daten
Anwendung
Signal
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
30
Strombelastbarkeit (A)
2
Zulassungen
CE
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anschlussart
Litzenanschluss
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5