chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FK 57 | TURCK – Your Global Automation Partner
DeviceNet Flanschanschluss
FK 57
Bestell-ID-Nr. U1130-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, A-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, A-codiert
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
14,40 €
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FK 57
Artikel gesamt
14,40 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren