chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
M12-Power-Flansch
FK46PS-2/M16
Bestell-ID-Nr. U2-29265
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
34,10 €
Artikel gesamt
34,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Anwendung
Power
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, S-codiert
Polzahl
3+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
12
Zulassungen
cULus Recognized
Anzahl der Leiter
4
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, S-codiert
Polzahl
3+PE
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
M16 × 1.5
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FK46PS-2/M16