chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSF 57 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet, 7/8″-Flanschstecker
RSF 57
Bestell-ID-Nr. U5220-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238
Anschlussart
Lötkontakt
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Zubehör
RSF 57
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
35,70 €
Artikel gesamt
35,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren