chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet, 7/8″-Flanschkupplung
RKF 57
Bestell-ID-Nr. U5514-1
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
28,00 €
Artikel gesamt
28,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
DeviceNet, CANopen
Anwendung
Daten
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
Bemessungsspannung (V)
300
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
UL 2238, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS
Anschlussart
Lötkontakt
Anzahl der Leiter
5
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
5
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPSM
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKF 57