chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
FKV 49
Bestell-ID-Nr. U7324
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
30,70 €
Artikel gesamt
30,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKV 49
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
PG9
Support kontaktieren