chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PROFIBUS-PA Flanschanschluss
RKFV 48
Bestell-ID-Nr. U7894
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
49,90 €
Artikel gesamt
49,90 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
RKFV 48
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT