chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PROFIBUS-PA Flanschanschluss
RSFV 48
Bestell-ID-Nr. U7895
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
46,70 €
Artikel gesamt
46,70 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RSFV 48
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
FM Div.2, CSA Div.2, CSA C22.2 No. 182.3, CE, RoHS, UL Listed, UL 2238
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Anschlussart
Lötkontakt
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
1/2″-14 NPT