chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet
FKSD 841-0.5M
Bestell-ID-Nr. U8640-05
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
35,80 €
Artikel gesamt
35,80 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
Bemessungsspannung (V)
60
Strombelastbarkeit (A)
2
Leitungsmaterial
TPE
Leitungsfarbe
Grün
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Zulassungen
UL
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anzahl der Leiter
8
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
8
Material Flanschgehäuse A
Messing
Einschraubgewinde
PG9
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
FKSD 841-0.5M