chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
FSV 49-0.3M/M20/C1117 | TURCK – Your Global Automation Partner
FOUNDATION fieldbus Flanschanschluss
FSV 49-0.3M/M20/C1117
Bestell-ID-Nr. U9523-111
home
Home
Loading...
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
250
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anschlusstechnik Signal
M12
Anschlussart
Litzenanschluss
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 × 1.5
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
52,10 €
home
Turck-Shop
Feldbustechnik
Buskomponenten für die Prozessautomation
FSV 49-0.3M/M20/C1117
Artikel gesamt
52,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren