chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PROFIBUS-PA Flanschanschluss
RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Bestell-ID-Nr. UX03817
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
52,10 €
Artikel gesamt
52,10 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Flansche
RKFV 48-0.3M/M20/C1117
Technische Daten
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 × 1.5
Bemessungsspannung (V)
600
Strombelastbarkeit (A)
9
Zulassungen
CE, RoHS
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Anschlussart
Litzenanschluss
Hauptfunktionen
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Polzahl
4
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Einschraubgewinde
M20 × 1.5