chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Koppler
NICS-EM30-IOL-HK1141
Bestell-ID-Nr. 100018259
Auf Lager
Preisgruppe
E1
Listenpreis
393,30 €
Artikel gesamt
393,30 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Schutzart
IP67, IP68
Ausgangsfunktion
PNP/NPN
Bauform
Gewinderohr
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Steckverbindertyp
M12 x 1
Gehäusewerkstoff
Edelstahl
Gehäusequalität
1.4404 (AISI 316L)
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Funktion
SIO, COM1, COM2, COM3
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Hauptfunktionen
Kommunikationsprotokoll
IO-Link
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Induktive Koppler
NICS-EM30-IOL-HK1141