chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Induktiver Koppler
NICP-Q86-ETH-H1141
Bestell-ID-Nr. 100050310
Auf Lager
Preisgruppe
B1
Listenpreis
790,00 €
Artikel gesamt
790,00 €
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Induktive Koppler
NICP-Q86-ETH-H1141
Technische Daten
Schutzart
IP65
Bauform
Quader
Steckverbindertyp
M12 x 1, L-codiert
Gehäusewerkstoff
Zink-Druckguss
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Einbaubedingungen
nicht bündig
Betriebsspannung
DC
Anschlusstechnik Ethernet
1 x M12, 4-polig, D-codiert
Übertragungsrate Ethernet
10/100 Mbit/s